AZM 170SK-11/02ZRK-2197/1637 24VAC/DC
Archivo
Número de artículo:103025724

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Rearme manual lateral
- Terminales a tornillo
- Accionamiento por falta de tensión
- Contactos dorados de plata maciza
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo