AZM 200 BZ ST-T-AS P
Archivo
Número de artículo:101194499

Descripción de artículo
- Alimentación magnética 24 VDC (Aux)
- Monitorización combinado de actuador y bloqueo por solenoide
- Dispositivo de bloqueo por solenoide
- Caja de termoplástico
- Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Doble aislamiento
- Larga vida
- Con punto de corte incorporado AS-Interface