AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC
Número de artículo:101167205

Descripción de artículo
- Retención regulable hasta 400 N
- 2 interruptores en una caja
- Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
- Disponible en versión Ex
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Caja metélica
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Diseño robusto
- Larga vida
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Terminales a tornillo
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC
Número de artículo (Nº artículo)101167205
EAN (European Article Number)4030661218199
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto1.000g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Nº de direcciones de actuación1
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos de seguridad2
Cantidad de puertas de resguardos1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141193.500N
Fuerza de retención, mínima150N
Fuerza de retención, máxima400N
Recorrido de apertura forzada5mm
Fuerza de apertura forzada, mínima15N
Velocidad de accionamiento, máxima0,2m/s
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Conector (mecánico)Screw terminals
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor46,5mm
Anchura del sensor130mm
Altura del sensor100mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Tensión nominal de alimentación24VAC/DC
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Consumo de potencia eléctrica, máxima10W
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridad, correderaResguardo de seguridad, pivotante
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 00:03