AZM 415-13XPKE 24VAC/DC
Número de artículo:101135963

Descripción de artículo
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Terminales a tornillo
- Caja metélica
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Diseño robusto
- Larga vida
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZM 415-13XPKE 24VAC/DC
Número de artículo (Nº artículo)101135963
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajapintado
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Material del perno de bloqueoLatón
Peso bruto1.080g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Nº de direcciones de actuación1
Cantidad de puertas de resguardos1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Indicacióncon 10% de carga de contacto resistiva
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141193.500N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima4.550N
Fuerza de retención, mínima150N
Fuerza de retención, máxima400N
Indicación (Fuerza de retención)adjustable
Fuerza de apertura forzada, mínima15N
Nota (fuerza de apertura forzada)depending on the setting of the ball latch
Fuerza de retención150 ... 400 N
Velocidad de accionamiento, máxima0,2m/s
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Conexionadorígido o flexible
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,4Nm
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo0,6Nm
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Tensión nominal de alimentación24VAC
Tensión nominal de alimentación24VDC
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Consumo de potencia eléctrica, máxima10W
Elemento de conmutaciónImán: 2 contactos NC / Actuadores: 1 contacto NA, 1 contacto NC
Nota (elemento de conmutación)NC contact with positive break
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación2.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Switch-on time, maximum100s
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridad, correderaResguardo de seguridad, pivotante
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/10/2026, 16:33