AZM150SK-11/02RI-024-B6R
Número de artículo:153032227

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- 8 posiciones de inserción gracias al cabezal giratorio
- Versión codificada individualmente con nivel de codificación "alto" según ISO 14119
- Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZM150SK-11/02RI-024-B6R
Número de artículo (Nº artículo)153032227
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULusTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nivel de codificación según EN ISO 14119alta
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la actuadorAcero inoxidable (V4A)
Material del perno de bloqueoStainless steel (1.4104)
Peso bruto627g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Rearme/rearranque manualSí
Nº de direcciones de actuación2
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad3
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
IndicaciónVida eléctrica bajo solicitud
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Indicacióna 10% de carga resistiva
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)a partir de la versión del equipo V2 (véase placa de características)
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141191.500N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima1.950N
Fuerza de retención, aproximadamente50N
Recorrido de apertura forzada5mm
Fuerza de apertura forzada para cada contacto NC, mínima10N
Velocidad de accionamiento, máxima0,3m/s
MontajeTornillos
Ejecución de los tornillos de fijación4x M5
Clase de resistencia8.8
Tightening torque of the fixing screws, minimum1,3Nm
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo1,5Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja0,5Nm
IndicaciónTorx T10
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables3 x M20 x 1,5
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Indicaciónincluding conductor ferrules without plastic collar
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilarRígido multifilar
Conector (mecánico)Screw terminals
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor48mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor204mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui300 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 5A
Tensión nominal de alimentación24VDC
Corriente de cortocircuito1.000A
Consumo de potencia eléctrica, máxima8,5W
Elemento de conmutaciónSolenoide: 1 contacto NA (NO), 1 contacto NC (NC) / Actuador: 2 contactos NC (NC)
Nota (elemento de conmutación)con doble ruptura
Principio de conmutaciónAcción lenta, ruptura positiva contacto NC
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Periodo de impulso de prueba, mínima50ms
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridad, correderaResguardo de seguridad, desmontableResguardo de seguridad, pivotante
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroSlot cover for dust-proof covering of the opening not in useThe actuator is included in the scope of delivery
Nota
Nota (rearme manual)Desde el lado de la tapaPara mantenimiento, puesta en marcha, etc.Utilizando una llave triangular M5
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/07/2026, 02:54