AZM150Z-ST-02/10RT-024
Número de artículo:153048820

Descripción de artículo
- Conector M12, 8 polos
- Caja de termoplástico
- 8 posiciones de inserción gracias al cabezal giratorio
- Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZM150Z-ST-02/10RT-024
Número de artículo (Nº artículo)153048820
EAN (European Article Number)4030661689463
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULusTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material del perno de bloqueoStainless steel (1.4104)
Peso bruto690g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Dispositivo de desbloqueo de escapeSí
Nº de direcciones de actuación2
Integrated connection, M12Yes
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
IndicaciónVida eléctrica bajo solicitud
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Indicacióna 10% de carga resistiva
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Función de enclavamiento
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Indicación (Nivel de prestaciones)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)a partir de la versión del equipo V2 (véase placa de características)
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141191.500N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima1.950N
Fuerza de retención, aproximadamente50N
Recorrido de apertura forzada5mm
Fuerza de apertura forzada para cada contacto NC, mínima10N
Velocidad de accionamiento, máxima0,3m/s
MontajeTornillos
Ejecución de los tornillos de fijación4x M5
Clase de resistencia8.8
Tightening torque of the fixing screws, minimum1,3Nm
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo1,5Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja0,5Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Material del enchufe (eléctrico)Metal
Conector (mecánico)Conector empotrado: M12, 8-polos, codificación A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor64mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor204mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Grado de protección.III
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui30 V
Categoría de sobre-tensiónII
Grado de polución2
Tensión transitoria nominal, Conector 8-polos0.8kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 2A
Tensión nominal de alimentación24VDC
Corriente de cortocircuito1.000A
Consumo de potencia eléctrica, máxima8,5W
Elemento de conmutaciónImán: 2 contactos NC / Actuadores: 1 contacto NC
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta, ruptura positiva contacto NC
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Periodo de impulso de prueba, mínima50ms
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-132A
Nota, categoría de utilización DC-13Conector 8-polos
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-132A
Nota, categoría de utilización DC-13Conector 8-polos
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridad, correderaResguardo de seguridad, desmontableResguardo de seguridad, pivotante
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroSlot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/09/2026, 07:22