AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A
Archivo
Número de artículo:103042147

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Codificación según ISO 14119 mediante tecnología RFID
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Diagnosis inteligente
- Rearme manual
- Protección IP66, IP67
- Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
- 2 salidas de seguridad OSSD para la monitorización del resguardo de seguridad
- 2 salidas de seguridad OSSD para la monitorización del enclavamiento
- diseño simétrico, montaje en perfiles de 40mm
- Desbloqueo de escape / desbloqueo de emergencia (anti-pánico) es posible de añadir posteriormente