AZM300B-ST-AS-A-P
Archivo
Número de artículo:103005899


Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Codificación universal con tecnología RFID
- Indicado para puertas batientes y correderas
- 3 distintas direcciones de accionamiento
- Vigilancia del actuador
- Bloquea por tensión
- Alimentación magnética 24 VDC (Aux)
- diseño higiénico
- Protección IP69
- Dispositivo de bloqueo de seguridad con interface AS-i Safety integrada
- Codificación universal, de aprendizaje múltiple o individual mediante tecnología RFID
- Variante I con nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 2 niveles de enclavamiento integrados