AZM 40

AZM 40

  • formato plano, pequeño
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • Fuerza de retención 40 N
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • Versión codificada individualmente con nivel de codificación "alto" según ISO 14119
  • Sólo una versión para puertas giratorias y correderas
  • El actuador se puede aproximar al dispositivo de bloqueo de forma continua dentro de un ángulo de 180º.
  • Montaje simétrico, atornillable a ambos lados
Descripción del tipo de producto:
AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3)

(1)
ZMonitorización del bloqueo >
BMonitorización del actuador

(2)
sinCodificación estándar
I1Codificación individual
I2Codificación individual, reprogramable

(3)
sinTaladros avellanados para tornillos de cabeza avellanada (estándar)
PHCaja plana para tornillos sobresalientes
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Información general

Montaje

mMnitorización del actuador

Monitorización del bloqueo

AZM40Z-ST-1P2P

Número de artículo 103034187

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM40Z-ST-1P2P-PH

Número de artículo 103037333

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM40Z-I1-ST-1P2P

Número de artículo 103034188

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Número de artículo 103037334

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM40Z-I2-ST-1P2P

Número de artículo 103034189

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

Número de artículo 103037335

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM40B-ST-1P2P

Número de artículo 103034193

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM40B-ST-1P2P-PH

Número de artículo 103037330

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM40B-I1-ST-1P2P

Número de artículo 103034194

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

Número de artículo 103037331

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM40B-I2-ST-1P2P

Número de artículo 103034195

Solenoid interlock

Ir al artículo

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

Número de artículo 103037332

Solenoid interlock

Ir al artículo



Componentes del sistema

AZM40-B1
AZM40-B1

  • Montaje versátil gracias a la flexibilidad angular de 180º del actuador
  • Fácil ajuste

Ir al artículo
AZM40-B1-PH
AZM40-B1-PH

  • Montaje versátil gracias a la flexibilidad angular de 180º del actuador
  • Fácil ajuste

Ir al artículo
MP-AZM40
MP-AZM40

  • Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
  • Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm

Ir al artículo
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

  • 5 m
  • Cable de salida
  • 8-polos

Ir al artículo
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

  • 10 m
  • Cable de salida
  • 8-polos

Ir al artículo
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

  • 15 m
  • Cable de salida
  • 8-polos

Ir al artículo
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

  • 2,5 m
  • Cable de salida
  • 8-polos

Ir al artículo
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 10 m
  • Cable de salida
  • 8-polos

Ir al artículo
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • Cable de salida
  • 8-polos

Ir al artículo
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • acodado
  • Cable de salida
  • 8-polos

Ir al artículo
SZ40
SZ40

Ir al artículo