AZM400Z-ST-1P2P
Número de artículo:103003590

Descripción de artículo
- Codificación universal con tecnología RFID
- Conector M12, 8-polos
- Vigilancia del bloqueo
- 1 Salida de diagnóstico
- rearme manual
- Sistema biestable con actuacion motorizada
- Fuerza de bloqueo 10.000 N
- Desbloqueo posible con fuerzas laterales hasta 300N
- PL e / cat. 4 / SIL 3 para funciones de bloqueo y enclavamiento de seguridad
- Control de función de bloqueo mediante dos canales
- Funcionamiento en salidas de tipo P/P y P/N
- Amplia tolerancia del actuador
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZM400Z-ST-1P2P
Número de artículo (Nº artículo)103003590
EAN (European Article Number)4030661472577
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosANATELcULusFCCICTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Información generalCodificación universal
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoCampo magnéticoRFID
Banda de frecuencia RFID125kHz
Potencia de emisión RFID, máxima-6dBm
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Tiempo de reacción de las salidas de seguridad en caso de desconexión mediante actuador, máximo100ms
Peso bruto764g
Datos generales - Características
Monitorización del bloqueoSí
Rearme/rearranque manualSí
Detección de cortocircuitoSí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Número de señales de diagnóstico1
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Certificación de seguridad - Función de bloqueo
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría de control4
Valor PHF1,00 x 10⁻⁹/h
Valor de PFD9,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Función de enclavamiento
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría de control4
Valor PHF1,80 x 10⁻⁹/h
Valor de PFD1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Principio de bloqueobi-estable
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)De ello con fuerza transversal Ftrans = 100 N: 100.000 maniobras
Distancia admisible entre el bloqueo y el actuador, mínima1mm
Distancia admisible entre el bloqueo y el actuador, máxima7mm
Desplazamiento del ángulo entre dispositivo de bloqueo y actuador, máximo2°
Distancia mínima entre dispositivos30mm
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 1411910.000N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima13.000N
Fuerza transversal en retroceso de perno, máximo (contra puerta tensada)300N
Nota (fuerza transversal durante retroceso de perno)Esta información no es aplicable para el desbloqueo de escape, cable Bowden y desbloqueo manual
Ejecución de los tornillos de fijación2x M6
Indicación (Ejecución de los tornillos de fijación)Property class min. 10.9
Par de apriete del tornillo8Nm
IndicaciónThe maximum tightening torque of the cover screw (cover triangle) is 0.55 Nm.
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector M12, 8-polos, codificados A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor46,7mm
Anchura del sensor77,8mm
Altura del sensor156,7mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-20 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Corriente de circuito abierto I0, típico100mA
Consumo de corriente durante el movimiento del cerrojo, valor máximo600 mA / 100 ms
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente de cortocircuito100A
Protección de cables y fusible externo del dispositivo2A gG
Retardo de disponibilidad, máxima1.500ms
Frecuencia de conmutación, máxima0,3Hz
Ciclo de cierre / apertura, mínimo3s
Tiempo de ciclo mínimo medio (en funcionamiento constante)20s
Fusibles eléctricos, máximo2A
Datos eléctricos - Entradas de control Función de bloqueo
Denominación, entradas de controlE1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
Niveles de conmutación de las entradas de control−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC0
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1C2C3
Corriente operativa a 24V, Mínima5mA
Corriente operativa a 24V, Máxima10mA
Tiempo de discrepancia permitido (señal de entrada), máxima10s
Periodo de impulso de prueba, máxima40ms
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Corriente residual permitida del control1,5mA
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridadY1 y Y2
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima2V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,25A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,25A
Periodo de impulso de prueba, típico1.000ms
Duración de impulso de prueba, máxima0,5ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC2
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1C2
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Denominación, salidas de diagnósticoOUT
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Nota¡Las salidas de diagnóstico no son salidas relevantes para la seguridad!
Caída de tensión Ud, máxima2V
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,05A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,05A
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)Error/fallo de funcionamiento: LED rojoEstado operativo: LED amarilloTensión de alimentación: LED verde
Asignación de contactos
PIN 1A1 Tensión de alimentación UB
PIN 2E1 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Salida de seguridad 1
PIN 5OUT Salida de diagnóstico
PIN 6E3 3
PIN 7Y2 Salida de seguridad 2
PIN 8E2 2
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)AZM400-B1
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/08/2026, 21:05