AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E
Archivo
Número de artículo:103003835


Descripción de artículo
- Codificación individual con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 2 Conector M12, 8- y 5-polos
- Vigilancia del bloqueo
- 2
- Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
- Desbloqueo manual eléctrico con tensión auxiliar
- Sistema biestable con actuacion motorizada
- Fuerza de bloqueo 10.000 N
- Desbloqueo posible con fuerzas laterales hasta 300N
- PL e / cat. 4 / SIL 3 para funciones de bloqueo y enclavamiento de seguridad
- Control de función de bloqueo mediante dos canales
- Funcionamiento en salidas de tipo P/P y P/N
- Amplia tolerancia del actuador