BDF200-LTGN-20-LTBU-LTYE-B
Número de artículo:101215985
Archivo

Descripción de artículo
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
- Caja de termoplástico
- Caja delgada a prueba de choques
- rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
- La posición del pulsador en el panel puede ser elegido libremente.
- Etiquetado con cubiertas de plástico separado
- Tapas de pulsadores de colocación libre para una adaptación óptima a la instalación
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBDF200-LTGN-20-LTBU-LTYE-B
Número de artículo (Nº artículo)101215985
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Ver código de pedidos.
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Estrés climáticoIEC 60068-2-30
VersiónCaja de montaje
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Posiciones usados, posición 1Pulsador luminoso, verde
Posiciones usados, posición 2Illuminated pushbutton, blue
Posiciones usados, posición 3Illuminated pushbutton, yellow
Posiciones usados, posición 4Blanking plug
Peso bruto280g
Datos generales - Características
Terminales enchufablesSí
Cantidad de conductores de cable16
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasinferior
Vida mecánica, pulsador de Paro de Emergencia 100.000Maniobras
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
Pulso de actuación3mm
Fuerza de accionamiento, máxima8N
Nota (fuerza de accionamiento)each contact
Fuerza de contacto, típico1N
Montajeorificios de montaje interiores
Ejecución de los tornillos de fijación2x M5
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima0,7Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima0,8Nm
Par de apriete del prensaestopas, máximo4Nm
IndicaciónMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cablesPrensaestopas M20
Sección de la prensa estopa, mínima6mm
Sección de la prensa estopa, máxima13mm
Sección0,5mm²
Conector (mecánico)terminales con tornillo enchufables
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40mm
Altura69mm
Profundidad249mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Resistencia a vibraciones10 … 100 Hz, con 20 g
Resistencia al impacto100 g / 6 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 2,5A
Consumo de corriente de LED's (elementos de mando)16mA
Tensión nominal operativa24VDC
Categoría de utilización AC-1524VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Protección de cables y fusible externo del dispositivo2.5A T
Apto para tensiones bajos≥ 5 V / ≥ 1 mA
Principio de conmutaciónAcción lentasistema de punto de cruce
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Material de los contactos, eléctricosAg-Ni 10, dorado
Indicación de estado
Color del piloto de señalizaciónSin (tapón ciego, negro)
Otros datos
Nota (aplicaciones)Suitable for 40 mm profiles
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/11/2026, 19:31