BDF200-NH-20-WT31-WT31-LTRD
Número de artículo:101218863


Descripción de artículo
- Funciones de paro de emergencia, Inicio y apagado y reame disponible
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
- Caja de termoplástico
- Caja delgada a prueba de choques
- rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
- La posición del pulsador en el panel puede ser elegido libremente.
- Etiquetado con cubiertas de plástico separado
- Tapas de pulsadores de colocación libre para una adaptación óptima a la instalación