BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24
Número de artículo:103015448


Descripción de artículo
- Interfaz SD integrada para el uso en sistemas SD-interface
- Pos 1: Parada de Emergencia con collar de protección
- Pos 2: Selector con llave, 2 posiciones
- Pos 3: Interruptor-selector, 3 posiciones
- Pos 4: Pulsador luminoso BLANCO
- Lámpara de señalización G24 arriba
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
- Paro de Emergencia con salidas OSSD's electrónicos