BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTBU
Número de artículo:103034373


Descripción de artículo
- con Conector M12 inferior
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Pos 1: PARO DE EMERGENCIA
- Pos 3: Pulsador luminoso BLANCO
- Pos 2: Selector con llave, 2 posiciones
- Pos 4: Pulsador luminoso AZUL
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado