BDF200-ST1-AS-NH-WS20-LTWH-LTGN
Número de artículo:103013250


Descripción de artículo
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- con Conector M12 inferior
- Pos 1: PARO DE EMERGENCIA
- Pos 2: Interruptor-selector, 2 posiciones
- Pos 3: Pulsador luminoso BLANCO
- Pos 4: Pulsador luminoso VERDE
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado