BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24
Número de artículo:101214618


Descripción de artículo
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Pos 1: Parada de Emergencia con collar de protección
- Pos 2: Selector con llave, 2 posiciones
- Pos 3: Pulsador luminoso BLANCO
- Pos 4: Pulsador luminoso AZUL
- Lámpara de señalización G24 arriba
- con Conector M12 inferior
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado