BDF40-ST-10-LM-LT-LT-LM
Número de artículo:103060714

Descripción de artículo
- Flexibilidad gracias a las tapas de pulsador montables en 12 colores
- Amplios espacios abiertos para facilitar el etiquetado
- Instalación rápida y sin errores gracias al conector M12
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBDF40-ST-10-LM-LT-LT-LM
Número de artículo (Nº artículo)103060714
EAN (European Article Number)4030661670409
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Estrés climáticoDIN EN 60068
VersiónCaja de montaje
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Posiciones usados, posición 1Indicator light, color exchangeable
Posiciones usados, posición 2LT-2875, Pulsador luminoso
Posiciones usados, posición 3LT-2875, Pulsador luminoso
Posiciones usados, posición 4Indicator light, color exchangeable
Peso bruto216g
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasinferior
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
Pulso de actuación1mm
Fuerza de accionamiento, máxima10N
MontajeTornillos
Ejecución de los tornillos de fijación2x M5
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima2,5Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cablesM12 (codificación A)
ConexionadoConector M12, 12-polos
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo0,4Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40mm
Altura44mm
Profundidad215mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Resistencia a vibraciones5 g, 10 ... 500 Hz
Resistencia al impacto15 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui24 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,25kV
Categoría de sobre-tensiónII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Consumo de corriente de LED's (elementos de mando)10mA
Tensión nominal operativa24VDC
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-130,1A
Protección de cables y fusible externo del dispositivo500mA FF
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Otros datos
Nota (aplicaciones)Suitable for 40 mm profiles
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroIncludes one supply kit BDF40-DHS-PBC-DT and BDF40-DHS-PBC-LT
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 02:47