BG_220VA_CP
Número de artículo:103059908

Descripción de artículo
- Acero fino (V4A)
- diseño higiénico
- Protección IP69K
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBG_220VA_CP
Número de artículo (Nº artículo)103059908
EAN (European Article Number)4030661667850
Propiedades Globales
Materialstainless steel AISI 316L
Material of the sealingSilicone and TPU
Color de la juntaAzul
Peso bruto52g
Datos mecánicos
Par de apriete del prensaestopas15Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Diámetro de cable permitido, mínima9mm
Diámetro de cable permitido, máxima12mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje21mm
Tamaño de llave19SW (negro)
Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendienteM20 x 1.5
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP68IP69
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/11/2026, 10:24