BN 310-2RZ-2486
Número de artículo:101209612

Descripción de artículo
- 2 contactos reed
- Principio sin contacto
- Actuación lateralmente
- Forma plana
- Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Caja de termoplástico
- Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBN 310-2RZ-2486
Número de artículo (Nº artículo)101209612
EAN (European Article Number)4030661383330
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Principio activomagnético
Forma de construcción de la cajarectangular
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto73g
Datos generales - Características
RetenciónSí
Compatible con ascensoresNo
Cantidad de contactos de acción brusca2
Certificación de seguridad
B10D contacto (NC)20.000.000Maniobras
Indicacióncon 20% de carga de contacto
B10D Contacto normalmente abierto (NO)20.000.000Maniobras
Indicacióncon 20% de carga de contacto
Datos mecánicos
ActuadorImán
Vida mecánica, mínima1.000.000.000Maniobras
Velocidad de accionamiento, máxima18m/s
Montajecaja con ranuras de montaje
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Nota, distancia de conmutación SnDistancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión. Las especificaciones referente a las distancias de detección/conmutación refieren a la actuación de dispositivos montados individualmente sin influencia ferromagnétic
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
ConexionadoCable de conexión con conector M 12, recto, 4-polos
Cantidad de conductores de cable4
Sección0,75mm²
Sección18AWG
Material de la cubierta del cablePVC
Tipo de cableH03VV-F
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor13mm
Anchura del sensor88mm
Altura del sensor25mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima200VAC
Tensión de conmutación, máxima200VDC
Corriente de conmutación, máxima1A
Potencia de conmutación, máxima30W
Potencia de conmutación, máxima30VA
Principio de conmutacióncon enclavamiento
Duración de rebotes, máxima0,5ms
Tiempo máximo de conmutación Cerrar2ms
Tiempo máximo de conmutación Abierto (NC)0,07ms
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Nota
Nota (en general)Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N). Nie dotyczy zestyków bistabilnychOtwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/09/2026, 06:05