BN 65-10Z/V 2,5M
Número de artículo:101055829

Descripción de artículo
- Con cable de conexión
- Accionamiento frontal
- con imán polarizador
- Principio sin contacto
- Larga vida
- Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
- Forma de construcción Ø 13 mm
- Caja de termoplástico
- Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- con fijación central
- Disponible con accionamiento frontal o lateral
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBN 65-10Z/V 2,5M
Número de artículo (Nº artículo)101055829
EAN (European Article Number)4030661009834
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Principio activomagnético
Forma de construcción de la cajaCilindro, llano
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto141g
Datos generales - Características
Compatible con ascensoresSí
imán de compensación Sí
Boquilla de cableSí
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
Área activadesde el lado frontal
ActuadorImán
Vida mecánica, mínima1.000.000.000Maniobras
Velocidad de accionamiento, máxima18m/s
Montajecentralizado con brida roscada
Par de apriete de las tuercas, máximo3Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación Sn2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Nota, distancia de conmutación SnDistancia de accionamiento hasta 55 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión. Las especificaciones referente a las distancias de detección/conmutación refieren a la actuación de dispositivos montados individualmente sin influencia ferromagnétic
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Precisión a la repetición R0,3mm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2,5m
Entrada de cablesPG9
ConexionadoCable de salida
Cantidad de conductores de cable2
Sección0,75mm²
Sección18AWG
Material de la cubierta del cablePVC
Tipo de cableH03VV-F
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del sensor13mm
Tamaño de llave22SW (negro)
Longitud del sensor103mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g, de oscilación sinusoidal
Resistencia a la vibración30 g, de oscilación sinusoidal
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima250VAC
Corriente de conmutación, máxima3A
Potencia de conmutación, máxima120W
Potencia de conmutación, máxima120VA
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Duración de rebotes, mínima0,3ms
Duración de rebotes, máxima3ms
Frecuencia de conmutación, máxima300Hz
Frecuencia máxima de conmutación1.080.000/h
Tiempo máximo de conmutación Cerrar1,5ms
Tiempo máximo de conmutación Abierto (NC)0,5ms
Elemento de conmutaciónContacto NA (NO)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Recomendación (actuador, dispositivos para elevación)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Nota
Nota (en general)Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/08/2026, 04:13