BNS 260-11Z-ST-L
Número de artículo:101184379

Descripción de artículo
- Conector M8 x 1, 4 polos
- Caja de termoplástico
- pequeñas dimensiones
- Montaje oculto posible
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBNS 260-11Z-ST-L
Número de artículo (Nº artículo)101184379
EAN (European Article Number)4030661321776
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activomagnético
Condiciones de instalación (mecánicas)casi a ras
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto32g
Datos generales - Características
CodificaciónSí
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)25.000.000Maniobras
Valor B10D, contacto (NC/NO)25.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorImán
Bisagra de la puertaA la izquierda
Dirección de movimientoFrontal hacia la cara activa
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Nota, distancia de conmutación SnDesalineación axial Sensores de seguridad y su actuador permite un desalineamiento horizontal y vertical entre ellos. El desalineamiento posible depende de la distancia de las caras activas del sensor y del actuador. Dentro de la tolerancia el sensor esta
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao5mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar15mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector M8
Par de apriete de la conexión eléctrica0,3Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor13mm
Anchura del sensor26mm
Altura del sensor36mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui50 VAC75 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Datos eléctricos
Corriente de cortocircuito100A
Tensión de conmutación, máxima30VDC
Corriente de conmutación, máxima0,4A
Potencia de conmutación, máxima10VA
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación, máxima5Hz
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)BPS 260
Recomendación interruptor de seguridadSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Liczba w nawiasach wskazuje numer PIN konektora.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)Los contactos S13-S14 y S21-S22 deben estar integrados en el circuito de seguridad.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/08/2026, 21:22