BNS 33-02ZGST-2187
Número de artículo:101173054

Descripción de artículo
- Conector M8 x 1, 4 polos
- Versión LED
- Cableado individual de contactos
- Caja de termoplástico
- Montaje oculto posible
- Insensible a desalineaciones transversales
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- Insensible a la suciedad
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBNS 33-02ZGST-2187
Número de artículo (Nº artículo)101173054
EAN (European Article Number)4030661302003
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activomagnético
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto34g
Datos generales - Características
CodificaciónSí
Indicador integrado, estado Sí
Condición previa de unidad de evaluaciónSí
Cantidad de contactos NC2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)25.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Área activadesde el lado lateral
ActuadorImán
Dirección de movimientoFrontal hacia la cara activa
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao5mm8mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar15mm18mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Indicación (precisión a la repetición R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
ConexionadoConector M8
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor13mm
Anchura del sensor88mm
Altura del sensor25mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima24VDC
Corriente de conmutación, máxima0,01A
Potencia de conmutación, máxima0,24W
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Frecuencia de conmutación, máxima5Hz
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)El LED iluminado con la puerta cerrada.
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)BPS 33BPS 33-2326
Recomendación interruptor de seguridadSRB 219ITSRB 308ITSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaSymbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/08/2026, 11:03