BNS 36-11/01ZG-L
Número de artículo:101193230

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Montaje oculto posible
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBNS 36-11/01ZG-L
Número de artículo (Nº artículo)101193230
EAN (European Article Number)4030661359908
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activomagnético
Condiciones de instalación (mecánicas)casi a ras
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto70g
Datos generales - Características
CodificaciónSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
Valor B10D, contacto (NC/NO)25.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorImán
Bisagra de la puertaA la izquierda
Dirección de movimientoFrontal hacia la cara activa
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Nota, distancia de conmutación SnDesalineación axial Sensores de seguridad y su actuador permite un desalineamiento horizontal y vertical entre ellos. El desalineamiento posible depende de la distancia de las caras activas del sensor y del actuador. Dentro de la tolerancia el sensor esta
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao7mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar17mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
ConexionadoCable
Cantidad de conductores de cable6
Sección0,25mm²
Sección30AWG
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor13mm
Anchura del sensor88mm
Altura del sensor25mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima24VDC
Corriente de conmutación, máxima0,01A
Potencia de conmutación, máxima0,24W
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Frecuencia de conmutación, máxima5Hz
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)El LED iluminado con la puerta cerrada.
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)BPS 36-1BPS 36-2
Recomendación interruptor de seguridadSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaSymbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/07/2026, 23:52