BNS-B20-12ZG-ST-L
Número de artículo:101177733


Descripción de artículo
- Conector M12 x 1, 8 polos
- Caja de termoplástico
- Interruptor de seguridad sin contacto
- No sobresale hacia el hueco de la puerta.
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Substituye la manija y el interruptor de seguridad. No hacen falta más complementos para la puerta.
- Diseño moderno y simétrico
- A prueba de manipulación indebida gracias al sensor de seguridad codificado integrado
- Operación ergonómica
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Ningún actuador que resalte
- Montaje sencillo con 4 Tornillos
Inicie sesión para ver los precios