BP 20 S
Número de artículo:101057541

Descripción de artículo
- Al-En caja metálica
- Polo S marcado en rojo
- Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 20 mm.
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBP 20 S
Número de artículo (Nº artículo)101057541
EAN (European Article Number)4030661027265
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto123g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador25mm
Anchura del actuador80mm
Alta del actuador27mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/11/2026, 19:27