BPS 260-2
Número de artículo:101184396

Descripción de artículo
- Accionador 90 unido al sensor
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBPS 260-2
Número de artículo (Nº artículo)101184396
EAN (European Article Number)4030661321943
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto13g
NotaActuador montado en 90º al sensor
Datos mecánicos
Dirección de accionamiento90°
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador36mm
Anchura del actuador26mm
Alta del actuador13mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/11/2026, 23:53