BPS 36-1
Número de artículo:101190052

Descripción de artículo
- Accionador y sensor en nivel de fijación
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBPS 36-1
Número de artículo (Nº artículo)101190052
EAN (European Article Number)4030661359649
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto25g
NotaActuador y sensor en el mismo nivel de montaje
Datos generales - Características
Actuador y sensor en el mismo nivel de montajeSí
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador88mm
Anchura del actuador25mm
Alta del actuador13mm
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/11/2026, 11:06