BPS 36-2
Número de artículo:101191859

Descripción de artículo
- Accionador 90 unido al sensor
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBPS 36-2
Número de artículo (Nº artículo)101191859
EAN (European Article Number)4030661359670
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto23g
NotaActuador montado en 90º al sensor
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador88mm
Anchura del actuador25mm
Alta del actuador13mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/11/2026, 10:56