Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (+34) 938 970 906
  • info-es@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec.nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Eventos
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.U.

Respetamos su privacidad

Esta página Web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra Política de privacidad. Al pulsar sobre “Aceptar todas” usted acepta el uso de todas estas cookies. Si decide pulsar sobre “Aceptar seleccionadas”, usted acepta solamente el uso de las cookies para los fines que usted haya seleccionado.

Su selección:

Nota legalPolítica de privacidad
+34 938 970 906 Línea directa de 8:00 a 17:00
Comparar productos
España (ES)
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
  1. Conmutación y control de seguridad
  2. Interruptores de seguridad con actuador separado

Interruptores de seguridad con actuador separado

AZ 215/216

AZ 215/216

  • •Diseño a EN 50047
  • •El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
  • •Diversas variantes de contactos
  • •Fuerza de enclavamiento 12N o 30N según la variante
Ir a la categoría
AZ 315/316

AZ 315/316

  • •Diseño a EN 50041
  • •El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
  • •Diversas variantes de contactos
  • •Fuerza de enclavamiento 12N o 30N según la variante
Ir a la categoría
AZ 15

AZ 15

  • •Plástico
  • •Doble aislamiento
  • •Larga vida
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •Codificación universal
  • •Amplia zona de conexionado
  • •Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • •Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
  • •Insensible a la suciedad
Ir a la categoría
AZ 16

AZ 16

  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •Amplia zona de conexionado
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Codificación universal
  • •Larga vida
  • •Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • •Insensible a la suciedad
  • •Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
Ir a la categoría
AZ 16ZI

AZ 16ZI

  • •Caja de termoplástico
  • •Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
Ir a la categoría
AZ 17

AZ 17

  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •Larga vida
  • •pequeñas dimensiones
  • •Codificación universal
  • •Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • •Insensible a la suciedad
Ir a la categoría
AZ 17ZI

AZ 17ZI

  • •Caja de termoplástico
  • •Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
Ir a la categoría
AZ201

AZ201

  • •Caja de termoplástico
  • •Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • •Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • •Circuito en Serie auto controlados
  • •3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • •La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • •Indicado para puertas batientes y correderas
  • •Diagnosis inteligente
Ir a la categoría
AZ 415

AZ 415

  • •Caja metélica
  • •Larga vida
  • •Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • •Retención regulable hasta 400 N
  • •2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • •Accionador asistido por resorte
Ir a la categoría
AZ 3350

AZ 3350

  • •Caja metélica
  • •Manivela de pestillo
  • •Larga vida
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
Ir a la categoría
SCG

SCG

  • •Caja metélica
  • •50 mm x 120 mm x 43 mm
  • •Larga vida
Ir a la categoría
SDG

SDG

  • •Caja metélica
  • •50 mm x 152 mm x 43 mm
  • •Larga vida
Ir a la categoría
SHG

SHG

  • •Caja metélica
  • •40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • •Larga vida
Ir a la categoría
TZG

TZG

  • •Caja de termoplástico
  • •Larga vida
  • •50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Ir a la categoría

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON ACTUADOR SEPARADO

Los interruptores de seguridad con actuador separado se utilizan en todos los ámbitos de la producción. Se han desarrollado especialmente para aquellos resguardos de seguridad que son extraíbles, desplazables lateralmente o giratorios, que solo pueden garantizar la seguridad de funcionamiento requerida en el puesto de trabajo si permanecen cerrados. Son utilizados en muchos tipos de máquinas-herramienta, ya que en estos casos es frecuente la necesidad de acceder a la zona de peligro para el manejo de la máquina. Además, los interruptores de seguridad pueden ser instalados posteriormente en perfiles acabados.

DISEÑO Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON ACTUADOR SEPARADO

Al contrario de la categoría 1, los interruptores de seguridad del tipo 2 según la norma EN ISO 14119 no están unidos físicamente, pero al conmutar se separan o se unen de forma funcional. Si el operador abre el resguardo de seguridad, el actuador es separado del equipo base. De esta manera, en el interruptor de seguridad los contactos NC se abren y los contactos NA se cierran de forma forzada.

Los interruptores de seguridad con actuador separado son un ámbito central de la cartera de productos del Grupo Schmersal. La gama de distintas series es correspondientemente amplia. De esta manera es posible ofrecer diversos formatos y tamaños. Los materiales utilizados, el número de contactos de seguridad, así como el tipo de conexión y la integración de funciones adiciones también se distinguen dependiendo del formato y del modelo.

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD TAMBIÉN CON INTERFACE SAW Y CERTIFICACIÓN ATEX

Todos los interruptores de seguridad con actuador separado del Grupo Schmersal cumplen como mínimo con el tipo de protección IP67 y además son resistentes al polvo y están protegidos contra la inmersión temporal. Junto con un relé de seguridad correspondiente, se puede alcanzar además el nivel de rendimiento PL d o e según la norma EN ISO 13849-1. Parte del programa de seguridad de la empresa son también versiones con interface AS-i SaW integrada (AS-Interface Safety at Work), así como variantes con certificación ATEX para el uso en entornos potencialmente explosivos. El Grupo Schmersal ofrece información detallada sobre los distintos interruptores de seguridad en su catálogo online.