Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (+34) 938 970 906
  • info-es@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec-nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Eventos
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.U.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+34 938 970 906 Línea directa de 8:00 a 17:00
Comparar productos
España (ES)
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
  1. Conmutación y control de seguridad
  2. Interruptor de seguridad para resguardos pivotantes

Interruptor de seguridad para resguardos pivotantes

Interruptor de seguridad pivotante

Interruptor de seguridad pivotante

Ir a la categoría
Interruptor de seguridad para trampilla

Interruptor de seguridad para trampilla

Ir a la categoría

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE BISAGRA PARA RESGUARDOS DE SEGURIDAD GIRATORIOS

Además de los interruptores de seguridad convencionales con actuador separado, los interruptores de posición con diversos principios de funcionamiento e interruptores de posición con función de seguridad, los constructores también pueden optar por interruptores de seguridad con bisagra, cuando se trata de monitorizar la posición de resguardos de seguridad giratorios. Este formato especial de interruptores de seguridad permite un aseguramiento de fácil montaje y protegido contra la manipulación, tanto de puertas giratorias y trampillas de servicio como de puertas giratorias pesadas de máquinas e instalaciones. Gracias a su diseño especialmente compacto y el aspecto poco llamativo, estos interruptores de seguridad de bisagra para resguardos de seguridad giratorios son adecuados sobre todo para máquinas e instalaciones orientadas al diseño.

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE BISAGRA: DISEÑO Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La leva incorporada en lo interruptores de seguridad hace que la función de seguridad se dispare al alcanzar un determinado ángulo. De esta manera se cumple con el requisito indicado en la norma EN ISO 14119 relativo al arrastre de forma entre leva y actuador. Ya que el interruptor de seguridad funciona simultáneamente como bisagra, el constructor podrá prescindir de un elemento en la construcción, dependiendo de la versión. La función de seguridad se realiza de forma encubierta por la bisagra, por lo que se garantiza un alto grado de protección contra la manipulación. De esta manera, el interruptor de seguridad de bisagra permite un formato compacto y un cómodo acceso a la zona de trabajo de la máquina. No es necesario disponer de un elemento de conmutación en el lado de apertura del resguardo de seguridad.

SERIES T.C., TV.S Y TESK/TESZ

El Grupo Schmersal ofrece tres series distintas de interruptores de seguridad de bisagra en su amplio surtido:

  • La serie T.C. 235 / 236 se utiliza en la monitorización de la posición de trampillas de mantenimiento, así como en puertas giratorias pequeñas.
  • La serie TV.S es especialmente adecuada para resguardos pesados. El interruptor es fijado con un eje o una articulación de eje en la bisagra de la puerta.
  • Las series TESK y TESZ fueron desarrolladas para el uso universal en resguardos de seguridad de instalaciones y máquinas. La primera destaca por el libre ajuste del ángulo de conmutación a lo largo de toda la zona de trabajo.

En su catálogo online, el Grupo Schmersal ofrece información adicional detallada sobre los interruptores de seguridad de bisagra disponibles.