Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (+34) 938 970 906
  • info-es@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec.nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Eventos
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.U.

Respetamos su privacidad

Esta página Web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra Política de privacidad. Al pulsar sobre “Aceptar todas” usted acepta el uso de todas estas cookies. Si decide pulsar sobre “Aceptar seleccionadas”, usted acepta solamente el uso de las cookies para los fines que usted haya seleccionado.

Su selección:

Nota legalPolítica de privacidad
+34 938 970 906 Línea directa de 8:00 a 17:00
Comparar productos
España (ES)
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
  1. Cortinas y rejillas ópticas de seguridad (AOPD's)
  2. Rejilla óptica de seguridad

Rejilla óptica de seguridad

SLG440COM

SLG440COM

  • •Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • •Estado y diagnóstico a través de la aplicación con Bluetooth
  • •cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • •Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
  • •Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • •Herramienta de alineamiento activa integrada
  • •Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)
Ir a la categoría
SLG440

SLG440

  • •Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • •cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • •Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
  • •Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • •Herramienta de alineamiento activa integrada
  • •Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)
Ir a la categoría
SLG440AS-i

SLG440AS-i

  • •Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • •Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • •Alcance 0,3 m … 12 m
  • •Funciones de supresión (blanking) parametrizables
  • •Luz de estado integrada
Ir a la categoría
SLG445

SLG445

  • •Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • •cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • •Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
  • •Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • •Herramienta de alineamiento activa integrada
  • •Multifuncional
Ir a la categoría
SLG240COM

SLG240COM

  • •Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
  • •cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • •Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
  • •Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • •Herramienta de alineamiento activa integrada
Ir a la categoría
SLG 420

SLG 420

  • •Protección IP67
  • •Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
Ir a la categoría

DISPOSTIVOS DE SEGURIDAD OPTOELECTRÓNICOS: REJILLAS ÓPTICAS DE SEGURIDAD PARA EL ASEGURAMIENTO DE ZONAS DE PELIGRO

En lo relativo a la capacidad de detección de resguardos de seguridad que funcionan sin contacto (AOPD), las rejillas ópticas de seguridad se encuentran entre las barreras ópticas simples y las cortinas ópticas, en las que la distancia entre haces de luz son muy cortas. Gracias a la baja resolución en comparación de las cortinas ópticas de seguridad, las rejillas ópticas se utilizan cuando es necesario detectar el acceso de todo el cuerpo y no solo de las manos o los dedos.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OPTOELECTRÓNICOS: REJILLAS ÓPTICAS DE SEGURIDAD DE LA SERIE SLG

Las rejillas ópticas de seguridad de la serie SLG garantizan el aseguramiento de zonas de peligro individuales, así como de zonas de peligro completas en diversas aplicaciones, entre las que se encuentran células de robots, máquinas de fundación a presión, prensas, instalaciones de paletización, etc. Las rejillas ópticas de seguridad optoelectrónicas se conectan fácilmente a través de una conexión M12 y disponen de una interface de diagnóstico, así como de un indicador LED en el que se pueden leer diversos mensajes de estado. Están disponibles con distintas resoluciones de 300, 400 y/o 500 mm. Por defecto, las rejillas disponen de una protección IP67 según ISO 20653. Es decir que son estancas al polvo y además están protegidas contra la inmersión temporal. Además, el Grupo Schmersal ofrece rejillas ópticas de la serie SLG con protección superior IP69K. Éstas están protegidas contra la entrada de agua, incluso en el caso de limpieza mediante chorro de agua o vapor.

FUNCIONES ADICIONALES DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OPTOELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS

Hay determinadas versiones de la serie SLG están equipadas con funciones de blanking y muting. Mientras que el blanking se utiliza para la supresión de determinadas zonas del campo de protección, el muting sirve para un puenteado específico del dispositivo de seguridad. Además, Schmersal ofrece diversos accesorios para las rejillas ópticas de seguridad con los que una rejilla puede convertirse en un sistema de seguridad completo. Entre ellos se encuentran, por ejemplo cajas y cubiertas de protección, así como espejos, convertidores de bus y varillas de pruebas. Schmersal desarrolla también dispositivos de seguridad optoelectrónicos específicos para clientes, siguiendo las instrucciones específicas de estos y ofreciendo un asesoramiento completo en todo el ámbito de la seguridad de las máquinas.