Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (+34) 938 970 906
  • info-es@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec.nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Eventos
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.U.

Respetamos su privacidad

Esta página Web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra Política de privacidad. Al pulsar sobre “Aceptar todas” usted acepta el uso de todas estas cookies. Si decide pulsar sobre “Aceptar seleccionadas”, usted acepta solamente el uso de las cookies para los fines que usted haya seleccionado.

Su selección:

Nota legalPolítica de privacidad
+34 938 970 906 Línea directa de 8:00 a 17:00
Comparar productos
España (ES)
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
  1. Sensor táctil orientado a la seguridad
  2. Perfiles de seguridad

Perfiles de seguridad

SE-P40

SE-P40

  • •Se deberá compensar la suciedad y la humedad en el perfil
  • •Insensible a influencias ambientales
  • •Altura aprox. 40 mm incluyendo perfil de aluminio
Ir a la categoría
SE-P70

SE-P70

  • •Se deberá compensar la suciedad y la humedad en el perfil
  • •Insensible a influencias ambientales
  • •Altura aprox. 70 mm (incluyendo perfil de aluminio)
Ir a la categoría
Monitorización de perfiles de seguridad

Monitorización de perfiles de seguridad

Ir a la categoría
SE-SET

SE-SET

Ir a la categoría
STW

STW

Ir a la categoría

PERFILES DE SEGURIDAD SE40 Y SE70

Por lo general, los sistemas de monitorización táctiles detienen el movimiento peligroso en cuanto se detecta un contacto. La diversidad de ámbitos de aplicación requieren del uso de distintos tipos de equipos. Los perfiles de seguridad de la serie SE cumplen con su cometido en todas aquellas aplicaciones en las que es necesario proteger puntos de cizallamiento y aplastamiento. Este es el caso, por ejemplo, en resguardos de seguridad, plataformas elevadoras, mesas tipo pantógrafo y sistemas de transelevadores. También se aseguran con perfiles de seguridad las mesas de procesos de trabajo, los montacargas, así como las puertas de elevadores. Lo mismo es de aplicación para puentes de carga, dispositivos de elevación y vuelco y portales en el ámbito industrial. Un perfil de seguridad de la serie SE detiene movimientos peligrosos de manera segura y fiable, evitando así que se generen daños en las máquinas o incluso lesiones a las personas. En combinación con un relé de seguridad posterior, los sistemas alcanzan las exigencias de seguridad de la norma EN ISO 13849-1 con nivel de prestaciones PL c hasta e.

PERFILES DE SEGURIDAD: DISEÑO Y MODO DE OPERACIÓN

Cada perfil de seguridad SE consta solo de tres piezas: el perfil de aluminio, el perfil de goma y los sensores enchufables. La deformación del perfil de goma del perfil de seguridad sirve como base para la evaluación. La pieza central del sistema es una unidad de emisión y recepción a prueba de errores que se encuentra a ambos extremos del perfil de goma. La señal IR entre las dos unidades es debilitada o totalmente interrumpida cuando el perfil de goma se deforma. El cambio de la señal es evaluada por un relé de seguridad posterior y el movimiento peligroso se detiene.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USO DE LOS PERFILES DE SEGURIDAD

Al utilizar un perfil de seguridad SE la velocidad del movimiento peligroso debe ser inferior a la velocidad máxima de aproximación al perfil de seguridad. Además los datos específicos del perfil y el recorrido de parada de las piezas peligrosas deben estar adaptados entre ellos. Encontrará más información sobre los perfiles de seguridad de la serie SE, disponibles con alturas de aprox. 40 y/o 70 mm, en el catálogo online del Grupo Schmersal, así como en el folleto PDF correspondiente.