Su selección:
Para el procesamiento de señales de seguridad, el Grupo Schmersal ofrece a sus clientes diversas soluciones homologadas, siempre dependiendo de la complejidad y la profundidad de conexión deseada, con múltiples opciones de visualización y diagnóstico. Entre ellas se encuentran relés de seguridad universales, los PLC's modulares de la serie PROTECT PSC, el relé de seguridad multifuncional PROTECT SELECT, así como sistemas de bus de campo para la seguridad.
Gracias a la opción de elegir entre una estructura modular centralizada o descentralizada, los productos de la serie PROTECT PSC1 se pueden adaptar de manera exacta a la aplicación específica. De esta manera se genera para el usuario una ventaja esencial: poder trabajar de manera especialmente económica. El ámbito de aplicación es especialmente todo lo relacionado con sistemas de fabricación y máquinas individuales con estructura compleja. A través del PLC de seguridad PROTECT PSC1 es posible configurar sistemas de seguridad individuales mediante el uso de software. Un interface de comunicación soporta los sistemas de bus de campo estándar y permite una comunicación transversal segura a través de Ethernet Safety Master to Master Communication (SMMS) y E/S remotas seguras a través de Ethernet Safety Device to Device Communication (SDDC). Los PLC's de seguridad de la serie PROTECT PSC1 permiten el procesamiento seguro de señales de dispositivos de mando para el Paro de Emergencia, monitorizaciones de resguardos de seguridad, rejillas ópticas de seguridad y sensores de seguridad. Como opción también es posible transmitir señales de diagnóstico no seguras adicionales a través de un sistema de bus de campo estándar a un PLC de automatización. De esta forma también se pueden evaluar señales que son relevantes para evitar tiempos de parada y/o incrementar la disponibilidad de la instalación.
El relé de seguridad compacto y flexible, PROTECT SELECT abre al diseñador de máquinas numerosas posibilidades para realizar distintas funciones de seguridad dependiendo de las exigencias de la aplicación. Permite conectar al módulo hasta seis dispositivos de seguridad de doble canal. Cuatro programas básicos pre-configurados permiten una adaptación sencilla del relé de seguridad a la aplicación correspondiente, sin necesidad de tener conocimientos de programación.
Los relés de seguridad multifuncionales de la serie PROTECT SRB-E están disponibles en ocho variantes por lo que pueden cubrir un gran número de perfiles de aplicación posibles. Su cometido es la evaluación de señales de seguridad de interruptores de posición de apertura forzada, de distintos sensores de seguridad, así como de dispositivos de mando para el Paro de Emergencia, interruptores de seguridad magnéticos y dispositivos de seguriad optoelectrónicos, como barreras y rejillas ópticas. Los relés de seguridad de la serie PROTECT SRB-E pueden ser utilizados en aplicaciones hasta la cat. 4 / PL e según 13849-1 y SIL 3 según EN 62061 / IEC 61508. Se pueden configurar hasta once aplicaciones a través de un relé SRB, de forma que se pueden sustituir numerosos módulos existentes.
En la versión ATEX SRB-EXi, los relés de seguridad de Schmersal disponen de una certificación IECEx e INMETRO. Son adecuados para la evaluación segura de señales de dispositivos de Paro de Emergencia y para la monitorización de resguardos de seguridad.
Los expansores de salidas de la serie SRB permiten ahorrar espacio ya que se utilizan para multiplicar los contactos. Han sido diseñados para el procesamiento seguro en circuitos de conmutación de Paro de Emergencia según la categoría 0 y 1 según EN 60204-1.
Los expansores de entradas de la serie PROTECT-PE permiten la conexión de hasta cuatro sensores con señales con potencial. Si se han de monitorizar otros dispositivos de seguridad adicionales, también es posible la conexión en cascada de varios expansores de entradas.
Los relés de seguridad de control de velocidad nula sirven para el registro seguro del paro de la máquina y para el control de sistemas de bloqueo por solenoide. Dependiendo de la conexión externa existe la posibilidad de asegurar un resguardo de protección hasta la categoría 4, PL e según EN ISO 13849-1.
A través de un relé de tiempo seguro, se alcanza un retardo de conexión o desconexión a través de la medición de un tiempo predefinido. Se utiliza, por ejemplo, cuando tras la desconexión de una máquina o instalación pueden aparecer situaciones peligrosas, p.ej. por movimientos por inercia de ruedas o rodillos, etc. El temporizador de seguridad AZS de Schmersal se puede configurar desde 0,1s a 99 min y dispone de tres contactos de seguridad, así como dos salidas de aviso.
Un relé de seguridad con doble confirmación asegura que el operador se encuentre fuera de la zona de peligro antes de conectar nuevamente el control de la máquina. Para ello el operador accionará primero el pulsador de rearme dentro de la instalación y luego otro que se encuentra fuera de la zona accesible de la zona de la instalación. El relé de seguridad SRB 100DR para la confirmación doble es adecuado para aplicaciones hasta PL e/cat. 4 según EN ISO 13849-1 y hasta SIL 3 según IEC 61508.
Los relés de seguridad para dispositivos de mando a dos manos han sido diseñados para la conexión de dos elementos de mando equipados cada uno con un contacto NC y un contacto NA de forma antivalente. Son adecuados para aplicaciones hasta PL e/cat. 4 según EN ISO 13849-1 y hasta SIL 3 según IEC 61508.