Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (+34) 938 970 906
  • info-es@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec.nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Eventos
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.U.

Respetamos su privacidad

Esta página Web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra Política de privacidad. Al pulsar sobre “Aceptar todas” usted acepta el uso de todas estas cookies. Si decide pulsar sobre “Aceptar seleccionadas”, usted acepta solamente el uso de las cookies para los fines que usted haya seleccionado.

Su selección:

Nota legalPolítica de privacidad
+34 938 970 906 Línea directa de 8:00 a 17:00
Comparar productos
España (ES)
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
  1. Procesamiento de señales de seguridad
  2. Monitores de control

Monitores de control

Categoría de parada 0 (multifuncional)

Categoría de parada 0 (multifuncional)

Ir a la categoría
Categoría de parada 1 (multifuncional)

Categoría de parada 1 (multifuncional)

Ir a la categoría
Combinación (Validación doble)

Combinación (Validación doble)

Ir a la categoría
Dispositivos de mando a dos manos

Dispositivos de mando a dos manos

Ir a la categoría
Muting

Muting

Ir a la categoría
Categoría de parada 0

Categoría de parada 0

Ir a la categoría
Categoría de parada 1

Categoría de parada 1

Ir a la categoría
Aplicaciones ATEX

Aplicaciones ATEX

Ir a la categoría

Módulos de relés de seguridad en varios diseños

Módulos de relés de seguridad en varios diseñosEn el campo del procesamiento seguro de señales, el Grupo Schmersal ofrece a sus clientes varias soluciones de tipo probado con una amplia gama de opciones de visualización y diagnóstico. Se distingue entre módulos de relés de seguridad de aplicación universal, que se utilizan, por ejemplo, para la desconexión instantánea del suministro de energía al movimiento peligroso (categoría Stop-0 según EN 60204-1), y módulos de seguridad especiales, por ejemplo, con doble acuse de recibo o comportamiento de desconexión diferenciado. Los monitores de puertas protectoras para zonas potencialmente explosivas también forman parte de la amplia cartera de productos del Grupo Schmersal. Una visión general:

Monitores de puertas protectoras: Módulo de relé de seguridad SRB-EXi

La versión antideflagrante SRB-EXi de los módulos de relés de seguridad de Schmersal cuenta con las homologaciones IECEx e INMETRO. Son adecuados para la evaluación segura de señales de dispositivos de parada de emergencia, así como para el control de puertas protectoras.

Paro 0 y Paro 0/1

Los módulos de relé de seguridad Stop 0 y Stop 0/1 se utilizan para procesar señales de dispositivos de enclavamiento, dispositivos de mando de parada de emergencia, interruptores magnéticos de seguridad y señales de potencial como AOPD. Son adecuados para aplicaciones hasta PL e/categoría 4 según EN ISO 13849-1 o SIL 3 según IEC 61508.

SRB 100DR para doble acuse de recibo

Estos módulos de relé de seguridad con doble acuse de recibo garantizan que el operario no se encuentre en la zona de peligro cuando se reactiva el control de la máquina. Esto se consigue pulsando primero un botón de reinicio dentro del sistema y luego otro fuera de la zona accesible del sistema. La serie SRB 100DR para doble acuse de recibo es adecuada para aplicaciones hasta PL e/categoría 4 según EN ISO 13849-1 o SIL 3 según IEC 61508.

Módulos para paneles de control a dos manos

Estos módulos de relé de seguridad se han diseñado para la conexión de dos actuadores, cada uno equipado con un contacto normalmente cerrado y otro normalmente abierto. También son adecuados.