Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (+34) 938 970 906
  • info-es@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec-nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Eventos
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.U.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+34 938 970 906 Línea directa de 8:00 a 17:00
Comparar productos
España (ES)
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
  1. Monitores de control
  2. Aplicaciones ATEX

Aplicaciones ATEX

SRB200EXI

SRB200EXI

  • •2 contactos de seguridad
  • •Apto para procesamiento de señales de Pulsadores de Paro de Emergencia, dispositivos de enclavamiento, etc.
Ir a la categoría
SRB101EXI

SRB101EXI

  • •1 contacto de seguridad
  • •Apto para procesamiento de señales de Pulsadores de Paro de Emergencia, dispositivos de enclavamiento, etc.
  • •Instalación en la zona Ex 2
Ir a la categoría

Módulos de relé de seguridad SRB-EXi

La última edición de los módulos de relé de seguridad SRB-EXi combina la seguridad funcional, el procesamiento fiable de señales y la liberación de seguridad con los requisitos de la protección contra explosiones. Supervisa los sensores conectados, los dispositivos de mando de parada de emergencia, los dispositivos de enclavamiento, los pulsadores de rearme y los sensores de seguridad con el tipo de protección de seguridad intrínseca «i». Los módulos se han diseñado sobre la base de la Directiva ATEX 94/9/CE y las normas europeas EN 60 079 y siguientes. Los circuitos de vigilancia EXi son intrínsecamente seguros y están diseñados para dispositivos de categoría 2GD o 3G según ATEX, IECEx e INMETRO. En consecuencia, los dispositivos de mando de parada de emergencia y los monitores de puertas protectoras pueden utilizarse en zonas con peligro de explosión por polvo y gas.

Módulos de relé de seguridad SRB-EXi para diversas categorías ATEX

Los sensores pueden instalarse en las zonas 1/2 y 21/22, mientras que los módulos PROTECT SRB-EXi pueden instalarse en un armario de distribución adecuado en la zona Ex 2 de gas. La cartera de productos de Schmersal incluye dos versiones de los relés de seguridad: el módulo SRB 101Exi con un contacto de seguridad y la versión SRB 200Exi con dos contactos de seguridad. Ambas versiones se utilizan para procesar señales de dispositivos de mando de parada de emergencia, dispositivos de enclavamiento y otros componentes de seguridad de máquinas. Tanto en el modelo SRB 101Exi como en el SRB 200Exi, el usuario puede elegir entre una función de rearme automático (versión de tipo 1A) o un rearme con detección de flancos (1R).

Módulos de relé de seguridad SRB-EXi del socio de confianza para la seguridad de las máquinas

Además de los módulos de relés de seguridad SRB-EXi, la amplia gama de productos de Schmersal también incluye otros módulos de relés de seguridad de la serie PROTECT SRB para la evaluación segura de señales de conmutación. Los dispositivos de señalización pueden ser, por ejemplo, pulsadores de parada de emergencia, interruptores de posición electromecánicos, interruptores de seguridad, enclavamientos por solenoide en resguardos deslizantes, abatibles o extraíbles. Los módulos PROTECT SRB también están disponibles para dispositivos de protección optoelectrónicos (AODP).