Cajas de distribución y Cajas de campo
EXPANSORES DE ENTRADAS
Para garantizar la seguridad de máquinas e instalaciones los resguardos de seguridad separadores móviles como puertas o trampillas son monitorizados a través de sensores de seguridad o dispositivos de bloqueo por solenoide. Para no tener que cablearlos individualmente en el armario eléctrico, se utilizan interfaces o expansores de salidas en las que los interruptores de seguridad son conectados en serie y unidos al dispositivos de evaluación de seguridad mediante un solo cable. Las soluciones de Schmersal para un cableado rentable de interruptores de seguridad mediante una conexión en serie, se distinguen entre cajas de distribución y de campo pasivas para la conexión de interruptores de seguridad electrónicos y expansores de entradas activos - es decir los relés de seguridad multifuncionales SRB-E - para la conexión de interruptores y sensores de seguridad con contactos de salida o en versión electrónica. CAJAS DE DISTRIBUCIÓN PASIVAS Y CAJAS DE DISTRIBUCIÓN
Las cajas de distribución pasivas PDM y PFB para el montaje en armarios eléctricos o cajas de bornes y las cajas de distribución para un cableado en campo son adecuadas para la conexión en serie de interruptores de seguridad electrónicos de distintos formatos, como sensores y dispositivos de bloqueo. Con los sistemas de instalación pasivos se pueden realizar conexiones en serie combinadas con sensores de seguridad electrónicos y dispositivos de bloqueo de Schmersal. Las cajas de distribución y de campo están disponibles en dos versiones, una para el cableado de E/S en paralelo y otra para el cableado con la interfaz SD de Schmersal. EXPANSORES DE ENTRADAS ACTIVOS
Los expansores de entradas activos SRB-E-204ST y SRB-E-204PE se utilizan para una conexión en serie segura de interruptores y sensores con contactos de salida o con salidas OSSD electrónicas. Dentro de los expansores de entradas activos, los distintos contactos del interruptor o salidas OSSD son evaluados de forma segura por una electrónica y conectadas mediante una conexión en serie segura. Los relés de seguridad SRB-E han sido previstos para el montaje en armarios eléctricos y alcanzan un nivel de seguridad de la cat. 4 / PL e / SIL 3. Además, Schmersal ofrecerá expansores de entradas de la serie PROTECT hasta finales de 2024.