Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (+34) 938 970 906
  • info-es@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec.nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Eventos
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.U.

Respetamos su privacidad

Esta página Web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra Política de privacidad. Al pulsar sobre “Aceptar todas” usted acepta el uso de todas estas cookies. Si decide pulsar sobre “Aceptar seleccionadas”, usted acepta solamente el uso de las cookies para los fines que usted haya seleccionado.

Su selección:

Nota legalPolítica de privacidad
+34 938 970 906 Línea directa de 8:00 a 17:00
Comparar productos
España (ES)
Bélgica
FRNL
Brasil
PTES
China
ZH
Dinamarca
DA
Alemania
DE
Finlandia
FI
Francia
FR
Reino Unido
EN
India
EN
Internacional
EN
Italia
IT
Japón
JA
Canadá
ENFR
Países Bajos
NL
Noruega
NO
Austria
DEEN
Polonia
PL
Portugal
PT
Suecia
SV
Suiza
DEFRIT
España
ES
Turquía
TR
Estados Unidos
EN
Schmersal
  1. H-Programa
  2. HWS - HWT Selector switch
HWS - HWT 
Selector switch

HWS - HWT Selector switch

  • hygienic design
  • with short or long toggle
  • 2 or 3 positions
24 Productos
HWS21-BL-SW

HWS21-BL-SW

Nº de pedido 103039647

Front element selector switch

HWS21-BL-WS

HWS21-BL-WS

Nº de pedido 103039649

Front element selector switch

HWS21.1-BL-SW

HWS21.1-BL-SW

Nº de pedido 103039650

Front element selector switch

HWS21.1-BL-WS

HWS21.1-BL-WS

Nº de pedido 103039651

Front element selector switch

HWT21-BL-SW

HWT21-BL-SW

Nº de pedido 103039677

Front element selector switch

HWT21-BL-WS

HWT21-BL-WS

Nº de pedido 103039678

Front element selector switch

HWT21.1-BL-SW

HWT21.1-BL-SW

Nº de pedido 103039679

Front element selector switch

HWT21.1-BL-WS

HWT21.1-BL-WS

Nº de pedido 103039680

Front element selector switch

HWS32-BL-SW

HWS32-BL-SW

Nº de pedido 103039681

Front element selector switch

HWS32-BL-WS

HWS32-BL-WS

Nº de pedido 103039682

Front element selector switch

HWS32.1-BL-SW

HWS32.1-BL-SW

Nº de pedido 103039683

Front element selector switch

HWS32.1-BL-WS

HWS32.1-BL-WS

Nº de pedido 103039684

Front element selector switch

HWT32-BL-SW

HWT32-BL-SW

Nº de pedido 103039685

Front element selector switch

HWT32-BL-WS

HWT32-BL-WS

Nº de pedido 103039686

Front element selector switch

HWT32.1-BL-SW

HWT32.1-BL-SW

Nº de pedido 103039687

Front element selector switch

HWT32.1-BL-WS

HWT32.1-BL-WS

Nº de pedido 103039688

Front element selector switch

HWST32-BL-SW

HWST32-BL-SW

Nº de pedido 103039689

Front element selector switch

HWST32-BL-WS

HWST32-BL-WS

Nº de pedido 103039690

Front element selector switch

HWST32.1-BL-SW

HWST32.1-BL-SW

Nº de pedido 103039691

Front element selector switch

HWST32.1-BL-WS

HWST32.1-BL-WS

Nº de pedido 103039692

Front element selector switch

HWTS32-BL-SW

HWTS32-BL-SW

Nº de pedido 103039693

Front element selector switch

HWTS32-BL-WS

HWTS32-BL-WS

Nº de pedido 103039694

Front element selector switch

HWTS32.1-BL-SW

HWTS32.1-BL-SW

Nº de pedido 103039695

Front element selector switch

HWTS32.1-BL-WS

HWTS32.1-BL-WS

Nº de pedido 103039696

Front element selector switch

24 Resultados encontrados