Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (+34) 938 970 906
  • info-es@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec-nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Eventos
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.U.

Respetamos su privacidad

Esta página Web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra Política de privacidad. Al pulsar sobre “Aceptar todas” usted acepta el uso de todas estas cookies. Si decide pulsar sobre “Aceptar seleccionadas”, usted acepta solamente el uso de las cookies para los fines que usted haya seleccionado.

Su selección:

Nota legalPolítica de privacidad
+34 938 970 906 Línea directa de 8:00 a 17:00
Comparar productos
España (ES)
Bélgica
FRNL
Brasil
PTES
China
ZH
Dinamarca
DA
Alemania
DE
Finlandia
FI
Francia
FR
Reino Unido
EN
India
EN
Internacional
EN
Italia
IT
Japón
JA
Canadá
ENFR
Países Bajos
NL
Noruega
NO
Austria
DEEN
Polonia
PL
Portugal
PT
Suecia
SV
Suiza
DEFRIT
España
ES
Turquía
TR
Estados Unidos
EN
Schmersal
  1. Interruptor para control de cinta
  2. M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)
M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

  • Caja metélica
  • 2 Contactos
1 Productos
MV10H 330-11Y-M20-1348

MV10H 330-11Y-M20-1348

Nº de pedido 131159310

Position switch

1 Resultados encontrados