Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (+34) 938 970 906
  • info-es@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec-nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Eventos
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.U.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+34 938 970 906 Línea directa de 8:00 a 17:00
Comparar productos
España (ES)
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
  1. Dispositvos Ex
  2. Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide

Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide

EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • •Ex-Zona 2 y 22
  • •Caja de termoplástico
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Bloqueo con protección de errores de cierre
  • •Elevada fuerza de bloqueo
  • •Rearme manual
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
Ir a la categoría
EX-AZM 161

EX-AZM 161

  • •Ex-Zona 22
  • •Caja de termoplástico
  • •130 mm x 114 mm x 30 mm
  • •Fuerza de bloqueo 2000N
  • •6 Contactos
  • •Rearme manual
  • •Bloqueo con protección de errores de cierre
  • •entradas de cable 4 M 16 x 1.5
Ir a la categoría
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • •Ex-Zona 22
  • •Caja metélica
  • •130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • •Fuerza de bloqueo 3500N
  • •2 interruptores en una caja
  • •Retención regulable hasta 400 N
  • •Bloqueo con protección de errores de cierre
  • •Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
  • •2 entradas de cable M 20 x 1.5
Ir a la categoría
EX-AZM 300

EX-AZM 300

  • •Ex-Zona 2 y 22
  • •Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • •Caja de termoplástico
  • •apto para el montaje en perfilería estándar
  • •3 distintas direcciones de accionamiento
  • •Indicado para puertas batientes y correderas
  • •Conexión en serie
Ir a la categoría