Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (+34) 938 970 906
  • info-es@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec-nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Eventos
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.U.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+34 938 970 906 Línea directa de 8:00 a 17:00
Comparar productos
España (ES)
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
  1. Interruptores de seguridad
  2. 335-AS

335-AS

Archivo
AS - 335 Pitón de rodillo r

AS - 335 Pitón de rodillo r

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •LED y pantalla de estado de AS-i
  • •Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • •Apto para AS-i Power24
Ir a la categoría
Archivo
AS - 335 Palanca de rodillo 1K

AS - 335 Palanca de rodillo 1K

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •LED y pantalla de estado de AS-i
  • •Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • •Apto para AS-i Power24
Ir a la categoría