Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (+34) 938 970 906
  • info-es@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec.nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Eventos
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.U.

Respetamos su privacidad

Esta página Web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra Política de privacidad. Al pulsar sobre “Aceptar todas” usted acepta el uso de todas estas cookies. Si decide pulsar sobre “Aceptar seleccionadas”, usted acepta solamente el uso de las cookies para los fines que usted haya seleccionado.

Su selección:

Nota legalPolítica de privacidad
+34 938 970 906 Línea directa de 8:00 a 17:00
Comparar productos
España (ES)
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
  1. Dispositvos Ex
  2. Interruptor de seguridad EX con actuador separado Actuador

Interruptor de seguridad EX con actuador separado Actuador

Archivo
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • •Caja metélica
  • •3 Contactos
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Larga vida
  • •Puede montarse en una superficie plana
  • •El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50041
  • •Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
  • •Agujeros alargados en dos direcciones
Ir a la categoría
Archivo
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • •Caja metélica
  • •El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
  • •3 entradas de cable M 20 x 1.5
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Larga vida
  • •Puede montarse en una superficie plana
  • •Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • •3 Contactos
  • •Agujeros alargados en dos direcciones
  • •Dimensiones de fijación según EN 50041
Ir a la categoría
Archivo
EX-AZ 415

EX-AZ 415

  • •Retención regulable hasta 500 N
  • •2 interruptores con distintas funciones de accionamiento en una sola caja
  • •103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
  • •2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • •Accionador asistido por resorte
  • •Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • •Caja metélica
  • •Larga vida
Ir a la categoría
Archivo
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

Ir a la categoría