Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (+34) 938 970 906
  • info-es@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec.nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Eventos
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.U.

Respetamos su privacidad

Esta página Web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra Política de privacidad. Al pulsar sobre “Aceptar todas” usted acepta el uso de todas estas cookies. Si decide pulsar sobre “Aceptar seleccionadas”, usted acepta solamente el uso de las cookies para los fines que usted haya seleccionado.

Su selección:

Nota legalPolítica de privacidad
+34 938 970 906 Línea directa de 8:00 a 17:00
Comparar productos
España (ES)
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
Protección de acceso
  1. Sistemas de almacenamiento
  2. Protección de acceso

Protección de acceso

AZM 40

AZM 40

  • •formato plano, pequeño
  • •Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • •Fuerza de retención 40 N
  • •Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • •Versión codificada individualmente con nivel de codificación "alto" según ISO 14119
  • •Sólo una versión para puertas giratorias y correderas
  • •El actuador se puede aproximar al dispositivo de bloqueo de forma continua dentro de un ángulo de 180º.
  • •Montaje simétrico, atornillable a ambos lados
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Ir a la categoría
AZM 150

AZM 150

  • •8 posiciones de inserción gracias al cabezal giratorio
  • •Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm
  • •Caja de termoplástico
Ir a la categoría
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •Para puertas sólidas y vallas de seguridad
Ir a la categoría
AZM201

AZM201

  • •Caja de termoplástico
  • •Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • •Circuito en Serie auto controlados
  • •Codificación según ISO 14119 mediante tecnología RFID
  • •3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • •La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • •Indicado para puertas batientes y correderas
  • •Diagnosis inteligente
  • •Rearme manual
  • •Protección IP66, IP67
  • •Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • •diseño simétrico, montaje en perfiles de 40mm
  • •Salidas de seguridad OSSD
  • •Desbloqueo de escape / desbloqueo de emergencia (anti-pánico) es posible de añadir posteriormente
Ir a la categoría
Actuador AZ/AZM 201-B30

Actuador AZ/AZM 201-B30

  • •Actuado para resguardos con bisagra
  • •Operación simple y intuitiva
  • •Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • •No se requiere manillas adicionales
  • •No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
Ir a la categoría
AZM300

AZM300

  • •diseño higiénico
  • •Protección IP69
  • •apto para el montaje en perfilería estándar
  • •Caja de termoplástico
  • •Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • •3 distintas direcciones de accionamiento
  • •Diseño compacto
  • •3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • •Indicado para puertas batientes y correderas
  • •Conexión en serie
  • •Rearme manual
Ir a la categoría
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibilidad gracias a las tapas de pulsador montables en 12 colores
  • •Amplios espacios abiertos para facilitar el etiquetado
  • •Instalación rápida y sin errores gracias al conector M12
Ir a la categoría
BDF200

BDF200

  • •Caja delgada, a prueba de choques
  • •debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • •para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • •Caja de termoplástico
  • •Caja delgada a prueba de choques
  • •rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
  • •La posición del pulsador en el panel puede ser elegido libremente.
  • •Etiquetado con cubiertas de plástico separado
  • •Tapas de pulsadores de colocación libre para una adaptación óptima a la instalación
Ir a la categoría
DHS Universal

DHS Universal

  • •Tirador de puerta de diseño ergonómico
  • •Puede combinarse con el enclavamiento por solenoide AZM40 o el sensor de seguridad RSS260
  • •También puede utilizarse sin dispositivo de conmutación de seguridad
  • •Para puertas de seguridad con bisagras a la izquierda o a la derecha
Ir a la categoría
PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Ampliable mediante módulos hasta 64 entradas/salidas
  • •4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
  • •14 entradas seguras en el módulo básico
  • •2 Salida de aviso
  • •2 contactos de relé seguros
Ir a la categoría
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Modular ampliable hasta 272 entradas/salidas seguras
  • •Según EN 61800-5-2 ()
  • •4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
  • •14 entradas seguras en el módulo básico
  • •20 entradas/salidas seguras conmutables
  • •6 Salida de aviso
  • •2 contactos de relé seguros
Ir a la categoría
El acceso a la unidad de almacenamiento y recuperación (SRU) está reservado al personal autorizado. Además, el trabajador debe realizar una selección del modo de funcionamiento, que se implementa con el interruptor de llave ESS21S1. Se pueden realizar hasta 1.000 cerraduras individuales, lo que garantiza la máxima seguridad. El enclavamiento por solenoide AZM201 evita un arranque involuntario de la RBG después de abrir la puerta.