CLP110
Número de artículo:163040379

Descripción de artículo
- 1 Contacto normalmente abierto (NO)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoCLP110
Número de artículo (Nº artículo)163040379
EAN (European Article Number)4030661553733
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versión 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Estrés climáticoEN 60068-2-30
VersiónLlave
Forma de construcciónSnap-on
Material de la cajaPlástico, termoplástico, auto-extinguible
Peso bruto10g
Datos generales - Características
Posibilidad de pulsador Sí
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima5.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, máxima8N
MontajeSoporte de contacto
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Par de apriete de los bornes1Nm
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud44mm
Anchura 9mm
Altura27mm
Condiciones ambientales
Grado de protección del compartimento de cableadoIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, con 20 g
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Temperatura ambiente, Conmutador, máxima+60°C
Temperatura ambiente, Conmutador, mínima-25°C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15250VAC
Categoría de utilización AC-156A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Apto para tensiones bajos≥ 5 V / ≥ 1 mA
Nota (elemento de conmutación)con doble ruptura
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Elemento de conmutaciónContacto NA (NO)
Descripción de contactos3 - 4
Otros datos
Nota (aplicaciones)Caja de distribución segura, con E/S descentralizadasCaja de distribución segura, con E/S descentralizadas
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/11/2026, 21:22