CSS 8-180-2P-Y-LST
Número de artículo:101167898

Descripción de artículo
- 2 x Conector M12, 4 polos
- Caja de termoplástico
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Trasladable
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- Pre-aviso en utilización al alcanzar la zona de histeresis
- Circuito en Serie de 16 sensores auto controlados
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoCSS 8-180-2P-Y-LST
Número de artículo (Nº artículo)101167898
EAN (European Article Number)4030661219523
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusTÜVUKCA
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Principio activoinductivo
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Topología del sensorSensor para conexión en serie
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Área activaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material del la tuercaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de reacción, máximo30ms
Tiempo de riesgo, máxima30ms
Peso bruto154g
Datos generales - Características
Detección de cortocircuitoSí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Funciones de seguridad Sí
Conectable en cascadaSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Cantidad de conexiones en serie de sensores16
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo3Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación, típica8mm
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao7mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar10mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Histéresis (distancia de conmutación), máxima0,7mm
Precisión a la repetición R0,2mm
Datos mecánicos - Conexionado
Conector, entradaConector hembra M12, 4-polos
Conector, salidaConector M12, 4-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM18
Tamaño de llave24SW (negro)
Longitud del sensor92mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Corriente de circuito abierto I0, típico50mA
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa1.000mA
Frecuencia de conmutación, aproximadamente3Hz
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)500mA
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,5A
Ejecución de los elementos de conmutacióntipo p
Caída de tensión Ud, máxima0,5V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,5A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,5A
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)LED multicolor: Verde, rojo, amarillo
Asignación de contactos
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2Y2 salida de seguridad 2. X2 entrada de seguridad 2: blanco
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 salida de seguridad 1, X1 entrada de seguridad 1: negro
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Material de montaje incluido en el suministro2x tuercas M18 x 1
Accesorios
Recomendación (actuador)CST 180-1CST 180-2
Recomendación interruptor de seguridadPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Wymagania względem modułu bezpieczeństwa: 2-kanałowe wejście bezpieczne, odpowiednie dla czujników PNP z funkcją NO. Moduł bezpieczeństwa musi tolerować wewnętrzne testy czujników z cyklicznym wyłączaniem ich wyjść na maks. 0,25 ms. Moduł bezpieczeństwa n
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/09/2026, 16:35