ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC
Número de artículo:103027025

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoELDE.N-RD-BU-WH-24VDC
Número de artículo (Nº artículo)103027025
EAN (European Article Number)4030661519487
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMódulo LED
Forma de construcciónCon LED integrado
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto23g
Datos generales - Características
Indicador integrado, generalSí
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Posición de brida de montaje3
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Designaciones de los terminalesEN 50005EN 50013
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud46mm
Profundidad60mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa24VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Descripción de contactosX1 - X2
Indicación de estado
color del LEDAzulblancoRojo
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/07/2026, 14:30