EX-AZ 3350-12ZUEK-3D
Número de artículo:151214050

Descripción de artículo
- Ex-Zona 22
- Caja metélica
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Manivela de pestillo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Accesorio de ayuda para centrar "Cogedor-puertas" disponible
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Pieza de bloqueo SZ 415 para evitar cierre no intencionado
Inicie sesión para ver los precios