EX-AZ 355-12ZK-3D
Archivo
Número de artículo:101186431

Descripción de artículo
- Caja metélica
- El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Larga vida
- Puede montarse en una superficie plana
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- 3 Contactos
- Agujeros alargados en dos direcciones
- Dimensiones de fijación según EN 50041