EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
Archivo
Número de artículo:101196807

Descripción de artículo
- Retención regulable hasta 500 N
- 2 interruptores con distintas funciones de accionamiento en una sola caja
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Accionador asistido por resorte
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Caja metélica
- Larga vida