EX-BN 20-02Z-3G/D
Número de artículo:101193763

Descripción de artículo
- 2 contactos reed
- Ex-Zona 2 y 22
- Caja de Aluminio
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Distancia de accionamiento hasta 50 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- Principio sin contacto
- Racor roscado
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-BN 20-02Z-3G/D
Número de artículo (Nº artículo)101193763
EAN (European Article Number)4030661356907
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zonas de protección contra explosiones222
Categoría de protección contra explosiones3D3G
Marcación de la protección contra la explosiónD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Declaración de fabricanteATEX zona 2 y 22
Propiedades Globales
Principio activomagnético
Forma de construcción de la cajarectangular
Material de la cajaFundición inyectada de metal ligero, pintado
Área activaMetal
Peso bruto330g
Datos generales - Características
imán de compensación Sí
Cantidad de contactos NC2
Datos mecánicos
Planos de accionamientodesde el lado lateral
Área activadesde el lado lateral
ActuadorImán
Vida mecánica, mínima1.000.000.000Maniobras
Energía de impacto, máxima4J
Velocidad de accionamiento, máxima18m/s
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación Sn12 mm ... 45 mm
Nota, distancia de conmutación SnDistancia de accionamiento hasta 45 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Precisión a la repetición R0,3mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección de la prensa estopa, mínima6mm
Sección de la prensa estopa, máxima10mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor47mm
Anchura del sensor104mm
Altura del sensor52mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-15 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-20 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Resistencia a la vibración50 g, de oscilación sinusoidal
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima250VAC
Tensión de conmutación, máxima250VDC
Corriente de conmutación, máxima3A
Potencia de conmutación, máxima120W
Potencia de conmutación, máxima120VA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Duración de rebotes, mínima0,3ms
Duración de rebotes, máxima0,6ms
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.Prensa-estopa probada para aplicaciones EX
Accesorios
Recomendación (actuador)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 31
Nota
Nota (en general)Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N).Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/08/2026, 11:44